Fisher-P-P590

Filtros serie P590 Fisher™

Descripción del producto

Los filtros serie P590 Fisher están diseñados para quitar suciedad, escamas u otras sustancias sólidas de gases ascendentes de las líneas de suministro del piloto para reguladores de presión de gas o neumáticos.

Los filtros serie P590 incluyen cuerpos de aluminio o latón y elementos del filtro de celulosa, aluminio o latón. El filtro tipo P593-1 también está disponible con una opción NACE

Características

  • Diseño compacto
  • Se instala en cualquier posición
  • Económico
Tamaños del cuerpo y tipo de conexión final
Conexiones: NPT de 1/4
Longitud: 3-1/4 de pulgada / 83 mm
Presión de trabajo máxima
Tipo P594-1 con cuerpo de latón: 1400 psig/96,6 bar
Tipo P593-1 con cuerpo de aluminio: 600 psig/41,4 bar

Documentos y dibujos