No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R122H

Regulador de primera etapa tipo R122H Fisher™

Descripción del producto

El tipo R122H Fisher es un regulador aprobado por UL diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. La unidad está diseñada para usarse como un regulador de primera etapa para aplicaciones domésticas, perfecto para instalaciones con poco espacio. Piezas internas de acero inoxidable y recubrimientos resistentes a la corrosión proporcionan una vida útil recomendada de 20 años. Las tomas de presión de entrada y salida permiten realizar pruebas del sistema fácilmente, incluso en tanques subterráneos. El punto de ajuste de la presión de salida permanece en un valor nominal de fábrica de 0,69 bar/10 psig.

Características

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Regulación mejorada
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Caja del resorte de drenado positivo
  • Vida útil
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/4 pulg. x 1/2 pulg. NPT
Presión máxima de entrada PERMITIDA
17,2 bar/250 psig
Ajuste de salida nominal
10 psig/0,69 bar no ajustable
Capacidad
1.100.000 btu
Tamaño del venteo
3/8 NPT con filtro
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
544 g/1,2 lb

Documentos y dibujos