No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R222 Series

Reguladores de la segunda etapa tipo R222 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de la serie R222 es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. El regulador está diseñado para reducir la presión de salida de un regulador de la primera etapa (generalmente 0,69 bar/10 psig) a una presión de salida de 27 mbar/11 pulgadas de agua. Gracias al tamaño pequeño del equipo, este es ideal para aplicaciones con espacio limitado. Un venteo con malla y labio de goteo está orientado hacia la entrada en la configuración estándar. Los reguladores Fisher de la segunda etapa están pintados en verde para su fácil identificación.

Características

  • Precisión mejorada
  • El mejor desempeño de alivio
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • Filtro de entrada
  • Puertos de prueba para revisar el sistema fácilmente
  • Drenaje positivo
  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tiene la certificacion UL
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/2 x 1/2 pulg. NPT
Presiones máximas de entrada
Presión máxima de entrada: 0,69 bar/10 psig
Presión de entrada de emergencia: 5,2 bar/75 psi cuando se utiliza con un regulador de la primera etapa tipo R122H, R222H o R622H; 2,8 bar/40 psi cuando se utiliza con cualquier regulador de la primera etapa.
Rangos de la presión de salida
Rango de resorte 24 a 32 mbar/9,5 a 13 pulgadas de agua
Capacidad
650.000 BTU/h
Tamaño del venteo
3/8 NPT con filtro
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
635 g/1,4 libras

Documentos y dibujos