No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-R632A

Regulador integral de dos etapas tipo R632A Fisher™

Descripción del producto

El tipo R632A es un regulador aprobado por Underwriters Laboratories (UL) y está diseñado para sistemas de gas LP de dos etapas. El regulador está diseñado para reducir la presión del tanque mediante un sistema integrado de dos etapas a 27,4 mbar/11 pulgadas de agua. El venteo con malla y labio de goteo de la primera etapa está orientado hacia abajo y el venteo de la segunda etapa está orientado hacia la salida en forma estándar.

Características

  • Vida útil para reemplazo recomendado a los 20 años
  • Tomas de presión de entrada/salida para revisar el sistema fácilmente
  • Regulación mejorada
  • Fácil instalación
  • La mejor protección contra la sobrepresión
  • Resistente a la corrosión
  • Caja del resorte de drenado positivo
  • Vida útil
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
1/4 pulg. x 1/2 pulg. FNPT, FPOL x 1/2 pulg. FNPT, 1/4 pulg. x 3/4 pulg. FNPT, FPOL x 3/4 pulg. FNPT
Presión máxima de entrada permitida
17,2 bar/250 psig
Rangos de la presión de salida
Rango del resorte de 22,4 a 32,4 mbar/9 a 13 pulgadas de agua
Capacidad
Hasta 950.000 BTU/h
Tamaño del venteo
1ra etapa : 1/4 NPT cono invertido
2da etapa : 3/4 NPT con filtro
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F
Peso aproximado
Con FPOL: 1310 g/2,9 lb
Con conexión NPT: 1125 g/2,5 lb

Documentos y dibujos