Sensor de termopar 214C, transmisor de temperatura 3144S y termopozo 114C de Rosemount™
Sensor de termopar 214C, transmisor de temperatura 3144S y termopozo 114C de Rosemount™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de termocupla
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP. Codificado por color según IEC 60584 o ASTM E230.
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
Entrada
Capacidad para uno a dos sensores con entradas para sensores universales (RTD, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
4-20 mA/protocolo HART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD gráfica de gran tamaño y retroiluminada, con botones de servicio rápido, varias líneas y gráfico del rango porcentual
Precisión
Exactitud de referencia de ±0,05 °C
Estabilidad
± 0,25 °C durante 20 años (rendimiento Ultra) o 10 años (rendimiento Clásico)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, protección de medición de RTD, capacidad Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación del termopar, alertas de proceso configurables
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL2 y capacidad para SIL3 conforme a IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la guía de inicio rápido
Rosemount™ Termopozo 114C
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia de patrón de estela (WFC) realizado por ingenieros certificados, pida el código R21 para obtener un reporte oficial
Modificadores de diseño
Los diámetros de raíz, de orificio y de punta pueden personalizarse para cualquier aplicación
Certificaciones/aprobaciones
Certificación de materiales, NACE, CRN (para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas)
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes, rayos X, PMI (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)