No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-KS3

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS3 Clase ASME 300 para servicio pesado

Descripción del producto

La válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson KS3 de Emerson es una válvula bidireccional de alto desempeño diseñada específicamente para satisfacer los rigores de las aplicaciones de servicio pesado. Esta válvula clase ASME 300 se caracteriza por su excepcional desempeño sin fugas, lo que garantiza la extensión de su vida útil e intervalos de servicio y reduce el costo total de propiedad.

Rango de tamaño
NPS 3 - 30 (DN 80 - 750)
Clasificación de la temperatura
Hasta 400 °F (205 °C)
Clasificación de la presión
Clase ASME 300
Aplicaciones
Minería y minerales, arenas de petróleo, celulosa y papel, preparación de carbón, alimentación, acero
Certificaciones
CRN
Normas de diseño
MSS SP-135, ASME B31.3
Entre caras
MSS SP-135 corto
Conexiones finales
ASME 300, AS 2129 Table H, PN 50