No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-SU10R

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson SU10R para lodos medianos

Descripción del producto

La válvula SU10R proporciona un aislamiento bidireccional y cuenta con un revestimiento ajustable reemplazable en el campo para una mejor protección contra la abrasión y lodos corrosivos, lo que mejora la confiabilidad y la vida útil.

Rango de tamaño
NPS 2 - 24 (DN 50 - 600)
Clasificación de la temperatura
Hasta 250 °F (120 °C)
Clasificación de la presión
150 psi (1000 kPa)
Normas de diseño
MSS SP-151
Entre caraa
MSS SP-81 corto
Perforaciones
Clase ASME 125/150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Conexión final
Bridada: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Tipo de válvula
Válvula de compuerta estilo cuchilla, válvula de compuerta estilo cuchilla para lodos