Fisher-P-T205

Reguladores de inertización de tanques serie T205 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de inertización de tanques serie T205 es un regulador operado directamente y cargado por resorte. La serie T205 mantiene una presión levemente positiva para evitar que un líquido almacenado se vaporice hacia la atmósfera, reduce la combustibilidad del líquido y evita la oxidación o contaminación del producto al reducir su exposición al aire.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ped
atex-certification

Características

  • Configuración de presión baja y respuesta rápida
  • Control preciso y baja presión de bloqueo
  • Resistencia a la corrosión
  • Conversión rápida entre las construcciones
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Tamaños del cuerpo
3/4 o 1 pulg./DN 20 o 25
Presión máxima de entrada permitida
Hierro gris fundido: 150 psig/10,3 bares
Acero al carbono WCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 200 psig/13,8 bares
Presión máxima de salida (caja)
Hierro gris fundido: 35 psig/2,4 bares
Acero al carbono WCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 75 psig/5,2 bares
Presión máxima de salida de emergencia para evitar daños a las piezas internas
Diafragma NBR o FKM: 35 psig/2,4 bares
Diafragma FEP: 20 psig/1,4 bares
Capacidades térmicas estándares
NBR: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
FEP: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
EPDM: -20 a 225 °F/-29 a 107 °C
Capacidades a altas temperaturas
FKM: 40 a 300 °F/4 a 149 °C
FFKM: 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
Registro de la presión
T205: Interna
T205M: Externa
Conexión del venteo de la caja del resorte
1/4 NPT
Conexión de la línea de control de la caja del diafragma (tipo T205M)
1/2 NPT
Peso aproximado
17,7 libras/8 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos