No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-TOV

Solución para las válvulas de triple excentricidad Digital Isolation™ de Fisher™

Descripción del producto

La solución para las válvulas de triple excentricidad (TOV) Digital Isolation de Fisher se desarrolló para atender las necesidades de las aplicaciones críticas del sistema instrumentado de seguridad (SIS) de los clientes. La válvula está ensamblada con el accionamiento de la serie G o CB de Fisher, controlador de la válvula digital FIELDVUE™ DVC6200 SIS de Fisher y accesorios de Emerson comprobados en el campo.

Tipo de válvula
Válvulas de triple excentricidad
Accionamiento
Yugo escocés, retorno por resorte, doble acción
Tamaño de la válvula
DN 80 - 2800 (NPS 3 - 112)
Valores nominales de presión
ASME clase 150 - 1 500; EN PN 10 - 160
Materiales
Acero al carbono, acero inoxidable, acero al carbono para bajas temperaturas, acero de aleación para altas temperaturas, acero inoxidable austenítico, dúplex y súper dúplex
NACE
Cumple con MR 0103 / ISO 17945 and MR 0175 / ISO 15156* (*con base en el material)
Clase de cierre
ISO 5208, EN 12266 - 1, API 598
Protocolo de comunicación
HART, Fieldbus
Fuente de alimentación
Neumático
Normas para el diseño y la fabricación
API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Normas para las pruebas de seguridad contra incendios
API 607
Nivel de integridad de seguridad
Compatible con SIL 3
Clasificación del área
Soldadura, seguridad contra incendios, emisión fugitiva
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, Directiva Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Las soluciones están diseñadas, construidas y probadas para cumplir con las especificaciones y operar como un ensamble completo de válvulas.
  • Se conserva la documentación de fábrica completa, incluyendo la tarjeta serial, el certificado de fecha de ensamble y las conexiones del ensamble
  • Servicios de certificación y verificación de SIL
  • Único punto de contacto para cotizaciones, pedidos y soporte
  • Ensamble de válvulas digitales inteligentes
  • Personal calificado con la certificación Profesional Certificado en Seguridad Funcional (CFSP)
  • Todas las soluciones de aislamiento digital proporcionan el mismo servicio y confiabilidad que se espera de cualquier producto Fisher.

Documentos y dibujos