Válvula de control V250 de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control V250 de Fisher es una válvula de bola de estrangulación sin bridas para trabajo pesado que a menudo se usa para controlar el caudal de las líneas de transmisión de gas, la distribución de gas y las tuberías de líquido. Disponible con un sello de bola individual o una fabricación de sello doble.

ped
Certificaciones
CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Características de caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La conexión cónico-poligonal de la bola con el eje y la conexión de eje ranurado al actuador eliminan la pérdida de movimiento o banda muerta del tren de transmisión.
  • El diseño de bola de puerto reducido ofrece una característica de caudal de igual porcentaje modificado.
  • Existen materiales disponibles para aplicaciones que operan en servicios corrosivos. Estos materiales cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2002.
  • El diseño de eje guía equilibrado por presión, con cojinetes revestidos de PTFE y sellos de eje asistidos por presión, ofrece una larga vida de servicio fiable.
  • El conjunto de bola y eje en dos piezas, permite una revisión completa de los internos; las piezas reemplazables piezas se reducen al mínimo.
  • El sistema de empaque de carga dinámica opcional, está diseñado con superficies de ejes muy pulidas y cargas activas para ofrecer un excelente sellado.