Las jaulas Whisper Trim III ofrecen una atenuación eficaz del ruido aerodinámico en las aplicaciones de vapor o gas en las que se producen caídas de presión altas o relaciones de caída de presión altas. El uso de una jaula Whisper Trim III junto con un cuerpo de válvula del tamaño adecuado puede reducir sustancialmente el nivel de ruido de la aplicación de control. El ruido aerodinámico lo genera la turbulencia creada en el caudal de gas, a medida que el fluido de vapor o gas pasa a través de la válvula de control.