Interno atenuador de ruido aerodinámico WhisperFlo™ de Fisher™

Descripción del producto

El interno WhisperFlo representa una solución de avanzada para aplicaciones que demandan atenuación de ruido. Las válvulas de control con interno WhisperFlo ofrecen atenuación adicional del ruido aerodinámico en las aplicaciones de vapor o gas muy demandantes con caídas de alta presión. La jaula WhisperFlo con un cuerpo de válvula de tamaño adecuado está diseñada para reducir el nivel de ruido hasta a -40 dBA. En aplicaciones especiales, se puede lograr una atenuación de -50 dBA.

Servicio crítico
Reducción del ruido
Características de caudal
Lineal
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El uso del interno WhisperFlo ofrece una excelente atenuación del ruido para aplicaciones muy demandantes. Debe considerarse para aplicaciones donde el alcance de las soluciones más convencionales no es suficiente.
  • el rápido cambio del equipo permite una inspección sencilla y rápida de la jaula sin quitar de la línea el cuerpo de la válvula. WhisperFlo es intercambiable con el equipo de la válvula de control estándar.
  • Los materiales endurecidos o el diseño de superficie patentado son estándar para ofrecer una excelente resistencia al desgaste. La ruta de caudal tridimensional, la secuenciación de presión y las formas de paso especiales se combinan de manera única para ecualizar la disipación de energía.
  • el interno WhisperFlo tiene una capacidad mayor en desplazamientos de válvulas y tamaños de puertos convencionales que los tortuosos diseños de rutas.
  • tamaños de puertos estandarizados ofrecen la capacidad de adaptar válvulas existentes.

Documentos y dibujos