No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Y692VB

Disyuntor de vacío serie Y692VB Fisher™

Descripción del producto

Los disyuntores de vacío serie Y692VB se utilizan en aplicaciones donde se debe limitar el incremento de vacío. Un incremento de vacío que supere un valor registrado en el diafragma del disyuntor serie Y692VB abrirá el regulador para permitir que la atmósfera o una presión positiva ingrese al sistema y restaure el vacío controlado a su ajuste de presión original.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Control de precisión del ajuste de baja presión
  • Resistente a la corrosión
  • Ajuste resistente a alteraciones inadecuadas
  • Amplia selección de materiales
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro fundido:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50, NPT o CL125 FF
Acero o SST:
  NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF, o PN 16/25/40
Hastelloy C:
  NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, CL150 RF
Registro de la presión
Tipo Y692VB: interna
Tipo Y692VBM: externa
Presión máxima de entrada permitida
Orificio de 1-3/16 de pulgada/30 mm: 13 psig/0,9 bar
Orificio de 3/4 de pulgada/19 mm: 30 psig/2,1 bar
Presión máxima de salida (caja)
Vacío de 8 psig/0,55 bar
Rangos de la presión del control de vacío
Columna de agua de 1 pulgada a 3 psig/2 a 207 mbar en seis rangos
Capacidades térmicas
NBR: -40 °F a 180 °F/-40 °C a 82 °C
FKM: 40 °F a 300 °F/4 °C a 149 °C
FFKM: 0 °F a 300 °F/-18 °C a 149 °C
EPDM: -20 °F a 275 °F/-29 °C a 135 °C
VMQ: -40 °F a 400 °F/-40 °C a 204 °C
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos