Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

Medidor de frío y calor no intrusivo de energía térmica FLUXUS F532 de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F532 TE de Flexim es un medidor de energía térmica compacto con cálculo de caudal térmico integrado para agua y todas las mezclas de agua y glicol. El FLUXUS F532 de energía térmica está especialmente diseñado para mediciones de calefacción y refrigeración en aplicaciones industriales y de edificación. Según el método establecido de diferencia de tiempo de tránsito, el caudal volumétrico se mide de forma no intrusiva con ultrasonidos, y las temperaturas de impulsión y retorno se registran mediante dos entradas de temperatura. También se incluyen totalizadores para la energía térmica total. Ofrece interfaces USB y LAN y sirve para las interfaces de comunicación habituales Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP y M-Bus.

Tipo de fluido
Agua y mezclas de agua y glicol
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s)
Certificaciones y aprobaciones
Ordloc (FM)
Fuente de alimentación
  • De 90 a 250 V CA/50 a 60 Hz
  • De 11 a 32 V CC
  • Tamaño del tubo
    10… 2400 mm (0,39... 94,5 in)
    Rango de presión
    -
    Rango de temperatura (medios)
    De –40 a +130 °C (–40 a 266 °F)
    Salida
    4-20 mA activo/pasivo según NAMUR NE43
    pulso/frecuencia/binario
    Entrada
    Temperatura
    Protocolo de comunicación
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalación y configuración del sistema
    Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

    Características

    • Calibración de fábrica trazable según PTB
    • Sensores de temperatura emparejados y cálculo de la cantidad de calor según la norma EN 1434
    • Dinámica de medición extrema desde los caudales más bajos a los más altos: incluso los caudales más bajos durante la noche se registran sin ninguna incertidumbre.
    • Mejoras sencillas y rentables sin interrupción del suministro
    • Interfaz USB y LAN
    • Interfaces de comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
    • Verificación avanzada del medidor
    • Advanced Meter Verification.

    Documentos y dibujos