Flexim-FLUXUS F722 SCA Non-Intrusive Flow Meter

Caudalímetro no intrusivo FLUXUS F722 de Flexim con promediado sincronizado de canales (SCA)

Descripción del producto

El caudalímetro de líquidos FLUXUS F722 de Flexim es un medidor ultrasónico de abrazadera de alto desempeño diseñado específicamente para la medición de caudales dinámicos en la industria de procesos. Este caudalímetro sofisticado, versátil y preciso tiene todo lo que necesita: capacidades de procesamiento más rápidas, diagnóstico avanzado, protocolos de comunicación bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. El F722 ofrece facilidad de instalación, diseño adaptable, precisión y un desempeño excepcional. Gracias al nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA), el caudalímetro ultrasónico F722 envía señales tanto en el sentido del caudal como a contracorriente cada 1 milisegundo.

Tipo de fluido
Todos los líquidos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
24 V CC
12 V CC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a 200 °C (–40 a +392 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Precisión y repetibilidad: confiabilidad y precisión excepcionales en caudales altos y bajos gracias a transductores emparejados, calibrados y con compensación de temperatura, capacidades avanzadas de procesamiento de la señal y diagnósticos.
  • Fácil instalación sin interrupciones del proceso: un sistema montado externamente significa que no es necesario interrumpir el proceso ni incurrir en costos de ingeniería adicionales.
  • Sin mantenimiento: la ausencia de contacto con el fluido da como resultado una solución de dosificación duradera y sin mantenimiento, adecuada para soportar los entornos más exigentes.
  • Seguridad de operación: sin vías de fuga ni emisiones fugitivas
  • Verificación avanzada del medidor

Documentos y dibujos