Flexim-FLUXUS F731 WD-Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F731 WD de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F731 WD de Flexim es la solución de medición de caudal perfecta para aplicaciones de agua potable y aguas residuales. Permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal con abrazaderas dentro de una infraestructura existente de suministro de agua y aguas residuales. El modelo Flexim FLUXUS F731 WD forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos. Incluso mide velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s), lo que resulta ideal para la detección de fugas y las mediciones de caudal nocturnas. Gracias al acoplamiento permanente de los transductores a la tubería y a la protección IP68, es adecuado para instalaciones en cámaras y para instalaciones enterradas o inundadas. En comparación con F532 WD, F731 WD sirve para tuberías con diámetros superiores a 2000 mm (79 in), ofrece mediciones de doble canal y amplias combinaciones de comunicación.

Tipo de fluido
Agua
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de flujo
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
-
Fuente de alimentación
90-264 VCA
11-32 VCC
Tamaño del tubo
De 10 a 6500 mm (de 0,39 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (fluidos)
De –40 a +240 °C ('–40 a +464 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART® activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Entrada
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Extremadamente preciso hasta velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s).
  • Sin necesidad de calibración a cero y sin desviación permanente.
  • Lámina de acoplamiento permanente.
  • Transductores IP68.
  • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no necesitan cámara).
  • Medición de caudal confiable y precisa.
  • Bajos costos de instalación.
  • Diseñados para durar.
  • Funciona en materiales de tuberías difíciles, por ejemplo, PCCP y cemento.
  • Advanced Meter Verification.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el tramo recto requerido hasta la entrada 2D.

Documentos y dibujos