Medidor de caudal FLUXUS de Flexim para GNL y fluidos criogénicos

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS Cryo de Flexim es ideal para cubrir los caudales más elevados de los procesos de carga/descarga, así como los caudales muy bajos en el momento de arranque o parada de las líneas. Capaz de funcionar en diversas aplicaciones de GNL y otras aplicaciones criogénicas a temperaturas de hasta –328 °C: desde líneas de 3 in en plantas de reducción de picos hasta tuberías de 36 in para descarga de camiones cisterna a tanques de almacenamiento. Estos caudalímetros ultrasónicos no intrusivos ofrecen la solución ideal para todos los casos en los que se requiere una medición confiable y sin problemas de los fluidos criogénicos. Gracias a su enorme rango de medición, FLUXUS Cryo es ideal para cubrir los caudales más elevados de los procesos de carga/descarga, así como los caudales muy bajos en el momento de arranque o parada de las líneas.

Canales de flujo
1 (opcional 2)
Cantidades de medición
Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Fluido del proceso
Fluidos criogénicos (GNL, etano líquido, aire líquido, nitrógeno, oxígeno y otros)
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 ft/s a 80 ft/s
Precisión
±1 % de la lectura ±0,01 m/s
Repetibilidad
±0,15 % de la lectura ±0,01 m/s
Temperatura del proceso
Temperatura de los fluidos: de –310 °F a +170 °F
de operación
Transmisor: de –40 °F a +140 °F
Tamaño del tubo
70 mm a 1000 mm
Certificaciones y aprobaciones
Transmisor: IP66, transductores: hasta IP68
Categoría de áreas clasificadas disponible (opcional)
FM Clase I, Div. 1/2; ATEX/IECEx Zona 1/2;
Protocolo de comunicación
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Interfaz USB y Ethernet para la comunicación disponible
Entrada
En función del transmisor seleccionado: hasta 4 entradas (temperatura Pt100/Pt1000), corriente, voltaje, binario
Salida
En función del transmisor seleccionado: hasta 4 salidas: (activa/pasiva) corriente, voltaje, frecuencia, binaria

Características

  • Alta confiabilidad:
    sin necesidad de mantenimiento. Sin piezas móviles o vibratorias
    mediciones redundantes de dos haces
  • Seguridad de operación: sin empaques, sin puntos de fuga
  • Económico:
    No es necesario modificar las tuberías
    Instalación con una sola persona sin necesidad de equipo de elevación
    Sin pérdida de presión: sin posibilidad de vaporización
  • Ventajas en aplicaciones de mejoras:
    No es necesario instalar tuberías
    No se necesitan equipos de elevación: independientemente del tamaño de la tubería
    FLUXUS Cryo puede montarse en condiciones de espacio limitado, por ejemplo, en los brazos de carga de FLNG
    La instalación se realiza en pocas horas cuando la tubería no se ha enfriado
    El sistema de medición está totalmente integrado en el aislamiento
  • Ventajas en las nuevas plantas:
    Altamente rentable: sólo es necesario planificar las tuberías estándares, FLUXUS Cryo se adapta
    Los cambios de diseño a última hora no son un problema. Un tipo de equipo se adapta a muchos tamaños de tuberías
    Sin pérdida de presión y, por tanto, sin pérdida de energía
    Sin riesgo de vaporización
    Reducción significativa de los gastos de capital, especialmente para grandes diámetros
    Instalación y asistencia en todo el mundo por Flexim