Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

El caudalímetro compacto de aire comprimido FLUXUS G532 CA de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico de aire comprimido FLUXUS G532 de Flexim está especialmente diseñado para la medición cuantitativa de aire comprimido y gases técnicos. Un medidor de aire comprimido compacto con cálculo de caudal volumétrico estándar integrado que también puede procesar datos de medición en línea procedentes de sensores de temperatura y presión. El acreditado método de diferencia de tiempo de tránsito ofrece grandes ventajas, especialmente para aire comprimido y gases técnicos, tales como: se detectan velocidades de caudal tan bajas como 0.03 ft/s, la medición es siempre bidireccional y no se ve influida por la humedad, el aceite o las partículas de suciedad. FLUXUS G532 CA dispone de una interfaz USB y LAN y opera con las interfaces de comunicación habituales Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP y M-Bus.

Tipo de fluido
Aire comprimido, gases industriales, farmacéuticos y limpios
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1 a 2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...35 m/s (de 0,03 a 115 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
Ordloc (FM)
Fuente de alimentación
  • De 90 a 250 V CA/50 a 60 Hz
  • De 11 a 32 V CC
  • Tamaño del tubo
    7… 360 mm (0,28... 14,2 in)
    Rango de presión
    1 barg (15 psig)... Ilimitado
    Rango de temperatura (medios)
    De –40 a +130 °C (–40 a 266 °F)
    Salida
    4-20 mA activo/pasivo según NAMUR NE43
    pulso/frecuencia/binario
    Entrada
    Temperatura
    4..20 mA
    Protocolo de comunicación
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalación y configuración del sistema
    Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

    Características

    • Cálculo de caudal volumétrico estándar integrado
    • Dinámica de medición extrema desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: fácil detección de fugas y picos de carga
    • Medición bidireccional
    • Mejoras sencillas y rentables sin paradas
    • Interfaz USB y LAN
    • Interfaces de comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
    • Verificación avanzada del medidor
    • Advanced Meter Verification.

    Documentos y dibujos