No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Caudalímetro de gas ultrasónico portátil FLUXUS G601 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico portátil de abrazadera FLUXUS G601 de Flexim mide el caudal de prácticamente cualquier gas con nuestra probada técnica de correlación del tiempo de tránsito. Los transductores ultrasónicos se fijan simplemente al exterior de la tubería, por lo que no es necesario cortar la tubería ni interrumpir el proceso para su instalación. Este caudalímetro de gas portátil para áreas clasificadas proporciona lecturas precisas sin interrumpir las operaciones. Permite una medición intrínsecamente bidireccional del flujo de gas de los caudales de volumen operativo y estándar. Como los transductores están montados en el exterior de la pared de la tubería, el sistema no sufre desgaste ni atascos, no puede suponer un riesgo de fugas y no provocará caídas de presión en el interior de la tubería.

Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1…3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 a 115 ft/s, en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
Solo en un área segura
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Transductores disponibles
Onda de cizalla/onda Lamb
Tamaño del tubo
De 0,28 in a 63 in
Rango de temperatura
De –40 °F a +392 °F
Salida
4-20 mA activo/pasivo
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Caudalímetro de gas portátil y fácil de usar con dos canales de flujo, múltiples entradas/salidas y un registrador de datos integrado con interfaz serial
  • La carga automática de los datos de calibración y la detección de transductores reducen el tiempo de configuración y proporcionan resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de iones de litio que proporciona más de 14 horas de funcionamiento de medición remota
  • Alta precisión gracias a transductores emparejados y compensados en temperatura
  • Transductores disponibles para un amplio rango de diámetros interiores de tubería (de 0,28 a 63 in)
  • Tecnología de abrazadera probada, transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sonda disponible para medir el grosor de las paredes
  • Hermético al agua y al polvo; resistente al aceite, a muchos líquidos y a la suciedad
  • Caja de transporte robusta y hermética (IP67 ) con accesorios completos
  • QuickFix para un montaje rápido del caudalímetro en condiciones difíciles

Documentos y dibujos