Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Medición de vapor a alta temperatura FLUXUS G722 ST-HT de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS G722 ST-HT de Flexim, el último modelo para altas temperaturas y complementario de nuestros caudalímetros de vapor FLUXUS ST-LT ya existentes, impulsa la medición de vapor por ultrasonidos con abrazadera hasta los 752 °F. Esta solución de caudal única se basa en el principio de medición de caudal por correlación. El método de medición acústica tiene una dinámica de medición excepcionalmente alta y funciona independientemente de la dirección del caudal. El FLUXUS G722 ST-HT ofrece una medición bidireccional precisa del caudal en una amplia relación de reducción de hasta 10:1. El FLUXUS G722 ST-HT no tiene piezas móviles. Sus transductores ultrasónicos se fijan a la tubería con correas anchas de acero inoxidable o con nuestro sistema patentado de montaje a altas temperaturas WaveInjector y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable.

Tipo de fluido
Vapor saturado y sobrecalentado
Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±3...4 % de la lectura
Repetibilidad
±1... 3 % de la lectura
Canales de caudal
2
Rango
Rango de velocidad del caudal: en función de la aplicación
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230VAC
24VDC
12VDC
Tamaño del tubo
De 10 a 900 mm (0,39 a 35,4 in)
Rango de presión
De 1 a 220 barg (15... 3190 psig)
Rango de temperatura (medios)
De +100 a +630 °C (+212 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Sin caída de presión, sin modificación de tuberías, sin interrupción del proceso
  • Alto rango de caudal dinámico
  • Mejora fácil y rentable

Documentos y dibujos