No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G731 CA-Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Caudalímetro de aire comprimido no intrusivo FLUXUS G731 CA de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro de aire comprimido FLUXUS G731 CA de Flexim dispone de una tecnología ultrasónica no intrusiva de abrazadera, única en el sentido de que puede aplicarse para medir caudal de aire comprimido incluso a presiones muy bajas (hasta 3 bar en líneas de acero y presión atmosférica en líneas de plástico). Además, incluso los caudales más bajos se captan con precisión, lo que revela las fugas más pequeñas. FLUXUS G731 CA está especialmente indicado para medir de forma no intrusiva las cantidades extraídas en puntos concretos de la red de aire comprimido, así como para detectar fugas en su interior.

Tipo de fluido
Aire, nitrógeno, oxígeno, helio, argón
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...35 m/s (de 0,03 a 115 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fuente de alimentación
90-264 V CA
11-32 V CC
Tamaño del tubo
De 10 a 250 mm (0,39 a 9,8 in)
Rango de presión
De 1 barg (15 psig) a ilimitado
Rango de temperatura (fluidos)
De –40 a +130 °C ('–40 a +266 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART® activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Medición no intrusiva de caudal de aire comprimido y gases técnicos a partir de 3 bar absolutos.
  • Disponible como medidor de dos canales, carcasa de acero inoxidable, certificación ATEX/IECEx y FM.
  • Cálculo de caudal volumétrico estándar integrado.
  • Dinámica de medición extrema desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: fácil detección de fugas y picos de carga.
  • Medición bidireccional, capaz de detectar caudal de retorno.
  • Mejoras sencillas y rentables sin paradas.
  • Interfaz USB y LAN.
  • Interfaces de comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el tramo recto requerido hasta la entrada 2D.

Documentos y dibujos