No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G731 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Medición de vapor a alta temperatura FLUXUS G731 ST-HT de Flexim

Descripción del producto

FLUXUS G731 ST-HT de Flexim mide vapor sobrecalentado hasta temperaturas de 630 °C (1166 °F) de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería. Esta solución única de medición de caudal se basa en el principio de medición de caudal por correlación. El método de medición acústica tiene una dinámica de medición excepcionalmente alta y funciona independientemente de la dirección del caudal. FLUXUS G731 ST-HT ofrece una medición bidireccional precisa del caudal con una relación de rangeabilidad de hasta 10:1. Este innovador caudalímetro no está en contacto directo con el vapor y no tiene piezas móviles, por lo que no está sujeto a desgaste, lo que ahorra en costos de mantenimiento esenciales. Su instalación puede realizarse sin interrumpir el proceso, lo que la convierte en una solución de mejora altamente rentable.

Tipo de fluido
Vapor saturado y sobrecalentado
Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±3...4 % de la lectura
Repetibilidad
±1... 3 % de la lectura
Canales de caudal
2
Rango
Rango de velocidad del caudal: en función de la aplicación
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fuente de alimentación
90-264 VCA
11-32 VCC
Tamaño del tubo
De 10 a 900 mm (0,39 a 35,4 in)
Rango de presión
De 1 a 220 barg (15... 3190 psig)
Rango de temperatura (fluidos)
De +100 a +630 °C (+212 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART® activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Sin caída de presión, sin modificación de tuberías, sin interrupción del proceso.
  • Alto rango de caudal dinámico.
  • Mejora fácil y rentable.

Documentos y dibujos