Flexim-FLUXUS SIL F ADM8X27 Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS ADM8X27 SIL F de Flexim

Descripción del producto

Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos FLUXUS SIL F ADM8X27 tienen clasificación SIL, aprobados para seguridad funcional. Dado que las partes en contacto con el proceso de los dispositivos de medición en línea no están sujetas al análisis de modo de falla, efectos y diagnóstico (FMEDA), no se incluyen en el alcance de la certificación, lo que supone un riesgo para la seguridad. La certificación SIL 2 del caudalímetro no intrusivo FLUXUS incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición. También incluye el accesorio de montaje patentado WaveInjector para temperaturas extremas que permite la medición de caudal no intrusiva a temperaturas de líquidos desde –275 °F hasta +1100 °F. Flexim también ofrece transductores especiales resistentes a la radiación para su uso en la industria nuclear.

Tipo de fluido
Todos los líquidos
Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±0,5…1,6 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,01 a 25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 1
Fuente de alimentación
100-230 V CA
20-32 V CC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a 200 °C (–40 a +390 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
binario
Entrada
-
Protocolo de comunicación
RS232
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
    Ideal para un aumento posterior de la seguridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
    Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Gama de aplicaciones extremadamente amplia
    Transductores y transmisores de medición para la medición de caudal de líquidos y gases
    La certificación SIL también cubre la tecnología WaveInjector para la medición del caudal de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C.
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
    Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
    Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación

Documentos y dibujos