No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX S731 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Caudalímetro másico ultrasónico para líquidos PIOX S731 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro másico de líquidos PIOX S731 de Flexim determina el caudal másico al combinar la medición del caudal por tiempo de tránsito con una medición de la velocidad del sonido. Ambos se consiguen mediante transductores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior de la tubería. La tecnología no intrusiva es el sistema preferido cuando las sustancias y los procesos exigen la máxima seguridad y confiabilidad. PIOX S infiere dinámicamente la densidad del fluido al utilizar su velocidad del sonido y su temperatura, por lo que puede proporcionar caudal másico en líquidos de composición variable. En los líquidos binarios, como los ácidos o los refrescos, la velocidad acústica guarda una proporción fija con la concentración y la densidad. Este caudalímetro másico digital mide la velocidad del sonido, lo que determina así la densidad y la concentración del fluido en el interior de la tubería.

Tipo de fluido
Todos los líquidos
Cantidades de medición
Caudal másico
Precisión
Incertidumbre de medición (caudal volumétrico): ± 1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)*
Repetibilidad
0,15 % MV ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s)
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2
FM Clase I - Div 2
Fuente de alimentación
100-230 VCA, 24 CC, 12 CC
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño del tubo
6… 6500 mm (0,24...255,9 in)
Rango de temperatura (fluidos)
–40… 200 °C ('–40... 392 °F) / WI: –200… 630 °C (–328 °F a +1112 °F)**
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART® activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA activo/pasivo
Entrada binaria
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener más información, descargue las especificaciones técnicas
* Para la mayoría de las soluciones acuosas y el punto de trabajo común
** Se requiere un inyector de onda adicional

Características

  • Para todos los materiales de tuberías: vidrio, acero, plástico, etc.
  • Para casi todos los ácidos, cáusticos y un amplio rango de otros líquidos tóxicos.
  • Sin interrupción para la instalación.
  • Libre de mantenimiento.
  • Cálculo de parámetros múltiples para la concentración, la densidad y otras propiedades de los fluidos.

Documentos y dibujos