No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX S831 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

PIOX S831 de Flexim Caudalímetro másico por ultrasonidos para líquidos

Descripción del producto

El caudalímetro de líquidos PIOX S831 de Flexim determina el caudal másico de líquidos mediante transductores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior de la tubería. La tecnología no intrusiva es el sistema preferido cuando las sustancias y los procesos exigen la máxima seguridad y confiabilidad. El PIOX S infiere dinámicamente la densidad del fluido al utilizar su velocidad del sonido y su temperatura, por lo que puede proporcionar caudal másico en líquidos de calidad variable. En los líquidos binarios, como los ácidos o los refrescos, la velocidad acústica guarda una proporción fija con la concentración y la densidad. Este caudalímetro másico digital mide la velocidad del sonido, lo que determina así la densidad y la concentración del fluido en el interior de la tubería.

Cantidades de medición
Caudal másico
Precisión
Incertidumbre de medición (caudal volumétrico): ± 1 % de la lectura ±0,02 ft/s*.
Repetibilidad
0,1 w%* (0,5 m/s)
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 a 82 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2
FM Clase I - Div 2
Fuente de alimentación
100-230VAC, 24DC, 12DC
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño del tubo
0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
–40 °F a +392 °F/WI: –328 °F a +1112 °F**
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA activo/pasivo
Entrada binaria
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener más información, descargue las especificaciones técnicas
* Para la mayoría de las soluciones acuosas y el punto de trabajo común
** Se requiere un inyector de onda adicional

Características

  • Para todos los materiales de tuberías: vidrio, acero, plástico, etc.
  • Para casi todos los ácidos, cáusticos y un amplio rango de otros líquidos tóxicos
  • Para zonas ATEX, IECEX y FM
  • Sin interrupción para la instalación
  • No requiere mantenimiento

Documentos y dibujos