Keystone-P-P000298

Válvula de mariposa con asiento resistente Keystone Figura 320/322

Descripción del producto

La Figura 320 es una válvula de mariposa económica con un asiento resistente y dimensiones según las normas ISO

ped

Características

  • Cierre hermético a las burbujas en valor de presión total en ambas direcciones.
  • Vástago de disco delgada tipo oblea, de una sola pieza, especialmente perfilado.
  • El cuello del cuerpo extendido permite el acceso libre al actuador donde se ha instalado el aislamiento de la tubería.
  • El asiento y disco son las únicas dos partes que entran en contacto con el medio.
  • Dimensiones cara a cara según ISO 3202 Parte 3, K1 (ISO 5752 serie 20) y DIN EN 558-1, serie 20.
  • La versión de oblea F320 tiene cuatro orificios de ubicación de brida para servicio de fin de línea bajo ciertas condiciones.
  • Activación estándar:
    • Manija (F414) en las válvulas DN 50-200.
    • Mandos de engranaje (F455) en DN 250-300.
  • La versión con oreja F322 es adecuada para el servicio bidireccional de fin de línea.
  • Adecuada para activación neumática, eléctrica e hidráulica.
Certificaciones
PED
Conexión final
Con oreja, oblea
Aplicación
Circulación de aire, turbinas, balance de planta (BOP), enfriadores, distribución de agua, secadoras y evaporadores, agua de refrigeración, evaporadores y secadoras, filtración
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
PN
Tipo de conexión de proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 10 / DN 250
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Aire, líquidos, agua, agua/glicol
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos