No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000440

Válvulas de control de lodos Keystone F634

Descripción del producto

La F634 es una válvula de control de lodos de servicio ligero/medio, con tipo de cuerpo corto Para control de líquidos, gases y lodos ligeros.• F634 037 - Válvula de control de servicio de sarro• F634 039 - Válvula de control de lodos

Características

  • Construcción robusta.
  • Válvula de control de lodos bidireccional.
  • Giro en el disco con un margen mínimo de fuga.
  • Amplia variedad de tamaños disponible.
  • Cuerpo tipo oblea.
  • Empaquetadura del prensaestopas PTFE ajustable.
  • Montaje y conexión del adaptador impulsor estandarizados que permiten el montaje directo de los actuadores Keystone y también permiten desinstalar el actuador mientras la válvula está en línea.
  • Capacidad total de reparación con piezas internas reemplazables que pueden extender significativamente la vida útil de la válvula.
  • F634 037 cuenta con un revestimiento SSEC que evita la formación de sarro, la corrosión y mejora la resistencia al desgaste.
  • Hay otros revestimientos disponibles para las sustancias químicas y abrasivas.
  • Fabricada según el sistema de calidad ISO 9001:2000. Certificado N.° Mel 0400133.
  • Disponible con la aprobación PED. Cert. N.°: 0038/PED/MUM/0710020/1.
Conexión final
Oblea
Aplicación
Erosiva, control de fluidos, procesamiento de metales, superficies duras
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Hierro fundido, acero al carbono
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Metal
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Otros
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos