No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P001183

Válvula de mariposa Keystone Figura 129/239

Descripción del producto

Válvula con oreja/tipo oblea para servicio pesado con asiento de diseño de cartucho reforzado con acero

Características

  • Asiento reemplazable reforzado de metal, completamente encapsulado con caucho, aísla el vástago y el cuerpo de los medios y elimina la distorsión del asiento debido al alto vacío o turbulencia.
  • Sello del vástago primario, formado por el contacto precargado del buje de disco con superficies de asiento planas, aísla completamente al vástago y el cuerpo de los medios de línea.
  • Sello de vástago secundario, formado por un ajuste de interferencia diseñado del vástago a través del asiento, proporciona integridad adicional de sellado.
  • Borde del disco pulido y redondeado que proporciona un asiento concéntrico completo de 360 grados, restricción mínima de flujo, asiento más bajo y torques sin asiento y duración máxima del asiento.
  • Diseño de eje completo superior de una pieza que proporciona una alta resistencia y un control positivo del disco. Los extremos del eje son estandarizados para la intercambiabilidad del operador.
  • Los tornillos de disco de bloqueo automático permiten un desmontaje rápido y fácil y proporcionan una conexión positiva.
  • Sello de vástago de ajuste automático, bidireccional el cual se puede adaptar para la presión y el vacío completo industrial, lo cual evita la contaminación externa del área del vástago.
  • El casquillo superior resistente a la corrosión y de trabajo pesado absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • Cada válvula se somete a pruebas en la fábrica al 110 por ciento de los valores de presión especificados que garantizan el cierre hermético al goteo.
  • La placa superior fundida es una parte integral del cuerpo y está estandarizada para permitir el montaje directo de todos los actuadores Keystone.
Certificaciones
American Bureau of Shipping Shipboard, ABS
Conexión final
Con oreja, oblea
Aplicación
Dársenas portuarias, sistemas de vacío
Material
Bronce aluminio, Buna-N, acero inoxidable 316L, acero inoxidable 316, acero al carbono, hierro fundido, caucho Epdm, Monel, acero inoxidable, hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar (-40 - 250 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 18 / DN 450, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Aire, vacío, agua

Documentos y dibujos