No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-K-figure 171 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 172 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Descripción del producto

The K-Ball Figure 172 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator

Características

Válvula de bola flotante K-Ball serie 172
  • Diseño bidireccional (swing-out) de tres piezas
  • Cuerpo y tapa de fundición a la cera perdida
  • Disponible en materiales de acero al carbono (WCB/1,0619) y acero inoxidable (CF8M/1,4408)
  • Vástago antiexpulsión
  • Dispositivo de bloqueo
  • Apriete según EN 12266-1 Clase A y API 598
  • Soldadura a tope, soldadura a enchufe, extremos roscados a BSPP, BSPT y NPT
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificaciones

Válvula de bola flotante K-Ball serie 172
Diseño del cuerpo
Tres piezas
Material
Acero al carbono, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos en los siguientes documentos
Conexión final
Soldadura a tope, soldadura de enchufe y roscada a BSPP, BSPT y NPT
Clasificación de la presión
Hasta 1 000 PSI (PN 69)
Tamaño de la válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de bola flotante

Documentos y dibujos

Válvula de bola flotante K-Ball serie 172
Emerson Manual Actuator