No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-K-figure 171 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 171 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The K-Ball Figure 171 is a three-piece high purity clean floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de bola flotante K-Ball serie 172
  • Diseño bidireccional (swing-out) de tres piezas
  • Cuerpo y tapa de fundición a la cera perdida
  • Disponible en materiales de acero al carbono (WCB/1,0619) y acero inoxidable (CF8M/1,4408)
  • Vástago antiexpulsión
  • Dispositivo de bloqueo
  • Apriete según EN 12266-1 Clase A y API 598
  • Soldadura a tope, soldadura a enchufe, extremos roscados a BSPP, BSPT y NPT
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificaciones

Válvula de bola flotante K-Ball serie 172
Diseño del cuerpo
Tres piezas
Material
Acero al carbono, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos en los siguientes documentos
Conexión final
Soldadura a tope, soldadura de enchufe y roscada a BSPP, BSPT y NPT
Clasificación de la presión
Hasta 1 000 PSI (PN 69)
Tamaño de la válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de bola flotante

Documentos y dibujos

Válvula de bola flotante K-Ball serie 172
Emerson Powered Actuator