No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
KTM-K-figure 180 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 180 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The K-Ball Figure 180 is a three-piece heavy duty floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182
  • Diseño de doble cierre del eje
  • Válvula de bola de tres piezas, para servicios exigentes
  • Placa superior de montaje ISO 5211
  • Cuerpos de acero al carbono o acero inoxidable
  • Opciones disponibles de material del asiento
  • Diseño de pernos completamente cerrados
  • Diseños de orificio reducido y total
  • Opciones de material de asiento disponibles.
  • Eje a prueba de expulsión y diseño antiestático
  • Apriete según EN 12266-1 Clase A y API 598
  • Configuración de ignífuga probada según API 607 séptima edición/ISO 10497:2010
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificaciones

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182
Diseño del cuerpo
Tres piezas
Material
Acero al carbono o acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos en los siguientes documentos
Conexión final
Soldada a tope, soldada a enchufe y roscada
Clasificación de la presión
ASME 300
Tamaño de la válvula
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de bola flotante

Documentos y dibujos

Válvula de bola flotante K-Ball serie 182
Emerson Powered Actuator