KTM-P-P000475

Criogénica modelo KTM

Descripción del producto

Las válvulas de bola KTM han sido muy utilizadas en aplicaciones criogénicas y de baja temperatura, entre ellas el gas de petróleo licuado, que se está convirtiendo rápidamente en una fuente de energía alternativa

ped

Características

  • Dos tipos de longitudes de bonete de extensión disponibles para optimizar la ubicación de la empaquetadura del prensaestopas a temperatura ambiente, evitando así el daño por congelación por el líquido de baja temperatura
  • Construcción de alivio automático de presión de la cavidad
  • El diseño excelente del asiento y sello minimiza las fugas
  • Bajo torque de funcionamiento para operaciones sin complicaciones
  • Diseño ignífugo disponible para las aplicaciones inflamables
  • Control de emisiones fugitivas para aplicaciones inflamables y no inflamables
  • Construcción rígida del cuerpo que minimiza la contracción térmica
Certificaciones
CE, CRN, ignífuga, emisión fugitiva, Lloyd's Register, capacidad SIL, PED, KGS, NACE
Conexión final
Bridada
Aplicación
Temperatura baja, criogenia y refrigeración, sistemas de gestión de combustible, transportadoras de gas de petróleo licuado, almacenamiento y distribución
Diseño del cuerpo
Patrón largo, entrada lateral
Material
Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Criogénica, temperatura baja, menos de 200 °C
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
150RF, 300RF, CL150RF, CL300RF
Tipo de asiento/sello
Bola, sello blando
Clase de cierre
API 598
Normas
API 608, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 1/DN 25, NPS 1/2/DN 15, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2/DN 50, NPS 3/DN 80, NPS 3/4/DN 20, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de bola flotante, válvula de bola
Medios
Criogenia, propano líquido, gas propano líquido

Documentos y dibujos