Kunkle Valve-P-P000961

Válvulas de alivio de seguridad Kunkle modelo 900

Descripción del producto

Válvulas de alivio de seguridad de bronce, acero y acero inoxidable para servicio de aire, gas, vapor, líquido y vacío que cumple con ASME sección VIII, ‘UV’; sección I, ‘V’, con homologación de National Board y certificación PED para aplicaciones de gas no peligrosas

Características

  • Cuerpos de válvula moldeados para trabajo pesado.
  • Asientos lapeados para óptica plana.
  • Disponible con asientos blandos resistentes para un rendimiento superior sin fugas.
  • Resorte SS estándar para temperaturas de hasta 288 °C (550 °F). Resorte de aleación opcional de hasta 427 °C (800 °F).
  • Tapa roscada estándar (apriete a contrapresión). Contrapresión máxima 3,4 barg [50 psig].1
  • Parte hexagonal en la boquilla de la válvula que facilita la instalación.
  • El anillo de advertencia ofrece un ajuste fácil.
  • El diseño de disco de pivote ofrece una alineación excepcional del asiento.
  • La relación de la guía con la boquilla reduce la fricción.
  • Diseño de boquilla completa para un óptimo rendimiento del flujo.
  • La salida lateral roscada para la descarga de la tubería elimina las emisiones fugitivas.
  • En cada válvula se comprueba e inspecciona el ajuste de presión y si hay fugas.