Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMF100L y el transmisor 4200
Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMF100L y el transmisor 4200
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles: •UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protección de la entrada •Efectos EMC
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
Pantalla local
• Pantalla gráfica con configuración de iluminación de fondo opcional • Controles táctiles capacitivos de cuatro botones • Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía
• transmisor con alimentación de lazo de dos hilos • Voltaje mínimo de elevación de 17,75 V.
Señales de entradas/salidas
• Hasta dos canales de salida • El canal A es alimentado con lazo de 4-20 mA/HART • La alimentación del canal B se puede configurar de forma externa para 4-20 mA, salida de frecuencia o salida discreta (opción con licencia)
WirelessHART
• WirelessHART disponible con adaptador THUM
Opciones de montaje
• Montaje en campo • Integrado a los sensores ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R y serie T de Micro Motion • Montaje remoto de nueve hilos con soporte de montaje
Tipos de aplicación
• Smart Meter Verification • Medición de concentración • Referencia de API
Aprobaciones para áreas clasificadas
• Clase I, div. 1 • Clase I, div. 2 • Zona 1 • Zona 2 • Intrínsecamente seguro • A prueba de explosiones
Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
Disponible para una amplia variedad de sensores de caudal másico Coriolis con una precisión de caudal másico de +/–0,10 % y una precisión de densidad de +/–0,0005 g/cc para líquidos y lodos o una precisión de caudal másico de +/–0,25 % para gases.
El reloj integrado en tiempo real marca los datos del proceso, las alertas, los informes del Smart Meter Verification y los registros de auditoría. El historial de datos a bordo ofrece un registro de auditoría completo para determinar los problemas del proceso.
Pantalla gráfica que admite ocho idiomas y se puede girar usando la rotación de software integrado sin quitar la cubierta frontal, lo que minimiza el tiempo de inactividad debido a las restricciones de los permisos de trabajo en caliente.
Reemplace con facilidad los dispositivos de caudal de dos hilos existentes, sin costos adicionales en cableado ni en alimentación.
Expanda fácilmente su planta donde la energía no está ubicada a nivel central
El Smart Meter Verification proporciona una evaluación rápida y completa de un medidor Coriolis y así determina si el medidor ha sido afectado por la erosión, corrosión u otras influencias que afecten la calibración del medidor. Una versión básica del Smart Meter Verification se incluye como estándar.
Certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508
La medición directa, precisa y repetible de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
La opción THUM™ inalámbrica maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.