Medidor Coriolis Serie F de Micro Motion compuesto por el sensor F300H y el transmisor 4200
Medidor Coriolis Serie F de Micro Motion compuesto por el sensor F300H y el transmisor 4200
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protección de ingreso: •Efectos EMC
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
Pantalla local
• Pantalla gráfica con configuración de iluminación de fondo opcional • Controles táctiles capacitivos de cuatro botones • Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía
• transmisor con alimentación de lazo de dos hilos • Voltaje mínimo de elevación de 17,75 V.
Señales de entradas/salidas
• Hasta dos canales de salida • El canal A es alimentado con lazo de 4-20 mA/HART • La alimentación del canal B se puede configurar de forma externa para 4-20 mA, salida de frecuencia o salida discreta (opción con licencia)
WirelessHART
• WirelessHART disponible con adaptador THUM
Opciones de montaje
• Montaje en campo • Integrado a los sensores ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R y serie T de Micro Motion • Montaje remoto de nueve hilos con soporte de montaje
Tipos de aplicación
• Smart Meter Verification • Medición de concentración • Referencia de API
Aprobaciones para áreas clasificadas
• Clase I, div. 1 • Clase I, div. 2 • Zona 1 • Zona 2 • Intrínsecamente seguro • A prueba de explosiones
Características
Medidor F300H Coriolis de Micro Motion, 3 pulgadas (DN80), aleación de níquel C22
Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y que se puede drenar
Disponibles en acero inoxidable 316L y aleación de níquel C-22 en todos los tamaños
Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros caudalímetros y medidores de densidad Coriolis serie F
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
Disponible para una amplia variedad de sensores de caudal másico Coriolis con una precisión de caudal másico de +/–0,10 % y una precisión de densidad de +/–0,0005 g/cc para líquidos y lodos o una precisión de caudal másico de +/–0,25 % para gases.
El reloj integrado en tiempo real marca los datos del proceso, las alertas, los informes del Smart Meter Verification y los registros de auditoría. El historial de datos a bordo ofrece un registro de auditoría completo para determinar los problemas del proceso.
Pantalla gráfica que admite ocho idiomas y se puede girar usando la rotación de software integrado sin quitar la cubierta frontal, lo que minimiza el tiempo de inactividad debido a las restricciones de los permisos de trabajo en caliente.
Reemplace con facilidad los dispositivos de caudal de dos hilos existentes, sin costos adicionales en cableado ni en alimentación.
Expanda fácilmente su planta donde la energía no está ubicada a nivel central
El Smart Meter Verification proporciona una evaluación rápida y completa de un medidor Coriolis y así determina si el medidor ha sido afectado por la erosión, corrosión u otras influencias que afecten la calibración del medidor. Una versión básica del Smart Meter Verification se incluye como estándar.
Certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508
La medición directa, precisa y repetible de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
La opción THUM™ inalámbrica maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.
Documentos y dibujos
Medidor F300H Coriolis de Micro Motion, 3 pulgadas (DN80), aleación de níquel C22