Medidor Coriolis Micro Motion Serie F Que Consiste En F300S Sensor y 2500 transmisor
Medidor Coriolis Micro Motion Serie F Que Consiste En F300S Sensor y 2500 transmisor
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y que se puede drenar
Disponible en acero inoxidable 316L y aleación de níquel C-22
Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros caudalímetros y medidores de densidad Coriolis serie F
Transmisor compacto de densidad y caudal multivariable para sala de control Micro Motion 2500
Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un carril DIN de 35 mm
Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.