Medidor Para Aplicaciones Higiénicas Coriolis Micro Motion Serie H Que Consiste En H050F Sensor y 3700 transmisor
Medidor Para Aplicaciones Higiénicas Coriolis Micro Motion Serie H Que Consiste En H050F Sensor y 3700 transmisor
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•CSA •IECEx •ATEX
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Variables de salida
Flujo másico y volumétrico
Caudal/contenido neto de producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
Contraste ajustable
Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
18 a 30 VCC
18 vatios
típico, 25 vatios máximo
Señales de entrada/salida
Dos salidas de 4–20 mA activas
Tres salidas discretas
Una salida de frecuencia de 2 hilos
Una entrada de frecuencia de 2 hilos
Dos entradas discretas momentáneas
HART/WirelessHART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo remoto
Tipos de aplicación
Controlador batch
Transferencia de custodia
Gas de caudal/arrastrado de dos fases
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
UL
CSA
ATEX
NEPSI
Características
Medidor higiénico Coriolis H050F Micro Motion, 1/2 in (DN15), acero inoxidable 316L, acabado de 15 Ra
Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
Permita el cambio rápido del producto con el diseño autodrenante y la mejor estabilidad de temperatura.
Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire atrapado de carcasas compactas e higiénicas del transmisor de SST
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1, div. 1 grupos C y D, Clase 1, div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
Utilice los ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.
Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto
Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.