No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Neotecha-P-P000396

Modelo Sapro Neotecha (aséptico)

Descripción del producto

Los sistemas de muestras del tanque y en línea aséptico Sapro ofrecen aislamiento de muestras del entorno y del personal

Características

  • Diseño aséptico/que se puede limpiar, se puede llegar a todas las partes húmedas con un vástago, solventes de limpieza o gas inerte.
  • Capacidad para contener totalmente la muestra, ofreciendo pureza fundamental de la muestra en las aplicaciones asépticas y ofrece una excelente seguridad para el personal en aplicaciones químicas tóxicas.
  • Operación fácil y segura debido al uso de una palanca manual de retorno por resorte. La palanca cargada por resortes cierra automáticamente el dispositivo de muestreo cuando se libera.
  • ‘Muestra representativa verdadera’ cada vez sin interrumpir el proceso.
  • La carcasa de resortes está herméticamente sellada respecto a los medios.
  • La válvula se drena automáticamente (punto muerto libre).
  • El adaptador de la botella se incluye con una desconexión de dos pasos para permitir el enjuague, limpieza y esterilización de todas las partes internas.
  • El área entre el sello de vástago primario y secundario se puede llenar con alcohol para permitir la monitorización del sello de vástago y evitar la contaminación.
  • Resuelve los problemas comunes de:
    • Aislamiento de muestra del ambiente
    • Aislamiento de muestra del personal
    • Excelente limpieza de todas las áreas húmedas/expuestas.
Certificaciones
PED, emisión fugitiva
Conexión final
En línea
Diseño del cuerpo
Patrón corto, patrón largo
Material
Acero inoxidable 316L
Temperatura de funcionamiento
Menos de 150 °C
Clase de presión
PN
Tipo de asiento/sello
Fuelles
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Válvula de instrumentación

Documentos y dibujos