No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-10-020

Descripción del producto

Al ofrecer mediciones de alta precisión, el transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-10-020 combina tecnología de sensor patentada con capacidad de programación basada en microprocesadores. De diseño compacto, este transmisor tiene una construcción sellada y completamente soldada que soporta entornos exigentes. El transmisor además elimina la necesidad de conversión A/D y está completamente compensado y calibrado para un amplio rango de presión de funcionamiento.

Rango de medición
0-100 (6 bar) a 0-10000 psia (0 a 1034 bar)
Temperatura de funcionamiento
De -40 °F a 260 °F (de -40 °C a 126 °C)
Medio del proceso
Fluidos y gases compatibles con 15-5 PH CRES
Accesorios/puerto de presión
Conforme a AS4395E04 (JIC-4 abocinado a 37°)

Características

  • Diseñado con tecnología de sensor comprobada y arquitectura de microprocesador digital para mayor precisión
  • Disponible en un factor de forma compacto de ¾ de pulg. de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en condiciones extremas
  • El amplio rango de presiones de funcionamiento ofrece flexibilidad para la aplicación a fin de monitorizar las mediciones en entornos exigentes
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos