Plantweb-Insight Asset View Application

Aplicación Plantweb Insight™ Asset View

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Asset View es una herramienta integral que permite a los usuarios diseñar activos de planta personalizados con hasta 10 valores de medición para una mejor monitorización de situaciones anormales. Las plantillas de activos simplifican el proceso de configuración de los tipos de activos comunes y permiten preconfigurar las mediciones predeterminadas. La interfaz intuitiva del software permite la gestión de alertas y el ajuste de la configuración sin problemas y, al mismo tiempo, proporciona a los usuarios una mejor monitorización para priorizar las actividades de mantenimiento.

Sistema operativo
Hardware virtual de Vmware versión 16 o superior o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de cuatro procesadores dedicados
  • 8 GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • Se puede configurar para monitorizar varias mediciones en un activo y las plantillas disponibles se pueden usar para predefinir mediciones conocidas de los activos de la planta.
  • Proporciona alertas en tiempo real sobre comportamientos anormales y análisis de datos históricos que permiten una mejor toma de decisiones.
  • Ofrece un nuevo menú de localización de activos que permite filtrar datos y alertas por ubicación.
  • El panel de control visual es fácil de usar y muestra un resumen del estatus de los activos y las alertas en tiempo real.
  • Las alertas ponderadas permiten una mejor priorización del mantenimiento de los activos.
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial.
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles.
  • La instalación flexible del software es accesible desde la mayoría de los navegadores web.
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información práctica que permite una mejor toma de decisiones

Documentos y dibujos