No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 2090F

Descripción del producto

Diseñado para aplicaciones higiénicas, el transmisor de presión para aplicaciones higiénicas Rosemount 2090F está específicamente diseñado para las industrias farmacéuticas, de alimentos y bebidas. Diseñado con conexiones de proceso estándar de la industria, este dispositivo se conecta a acoples sanitarios sin accesorios de montaje especiales. Además, este transmisor de presión higiénico se ajusta a las normas sanitarias 3-A®, lo que le permite cumplir los exigentes requisitos del proceso.

Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 20:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®
Rango de medición
Hasta 300 psig (20,7 bar) manométrica, hasta 300 psia (20,7 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Normas sanitarias 3-A, ubicación clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Conexión del proceso Tri Clamp diseñada para conexiones sanitarias estándar
  • Cumple con las normas sanitarias 3-A, diseñadas para aplicaciones higiénicas
  • Utiliza un sistema de sensor de relleno sencillo que proporciona confiabilidad y precisión.
  • Incluye servicio de limpieza y esterilización in situ (CIP/SIP) para temperaturas de proceso de hasta 140 °C (284 °F).
  • El LCD completamente configurable muestra las variables del proceso, el porcentaje de rango y los mensajes de diagnóstico.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
: