No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155N Rosemount™

Descripción del producto

El Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155N Rosemount brinda mediciones de presión analógicas manométricas y diferenciales precisas y está construido para ofrecer un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Se trata de una solución estándar de la industria calificada según la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y este dispositivo soporta una exposición a la radiación de 167 Mrads TID gamma y niveles sísmicos de hasta 8,5g ZPA. Este transmisor resistente también está diseñado para un rendimiento de alta temperatura de vapor de hasta 437 °C (225 °C).

Señal de salida
4-20 mA
Rango bajo
Hasta 10:1
Rango de medición
Hasta 2000 psi (13,79 MPa) diferencial, hasta 4000 psig (27,58 MPa) manométrica
Material de la carcasa
Acero inoxidable
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 165 Mrad (1,65 kGy)
Temperatura de presión/vapor
Vapor/temperatura 437 °F (225 °C)
Norma de homologación
Norma IEEE 323™-1974/1983/2003
Norma IEEE 344™ – 1975/1987/2004
Documentación del producto
Las hojas de datos del producto y los manuales publicados en este sitio web son solo para información general sobre el producto, con fe de erratas incluida. Pueden no reflejar la última revisión o no contener información relacionada con las notificaciones de productos recientes, si las hubiera.
Información de contacto
Comuníquese con Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al 1-952-949-5200 o [email protected] para obtener la información más actualizada disponible

Características

  • Calificado según la norma IEEE 323™-1974/1983 para una solución estándar del sector
  • Una exactitud de referencia del 0,2 % para obtener mediciones confiables
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 167 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA
  • Diseño duradero que ofrece un rendimiento de temperatura del vapor de hasta 437 °F (225 °C)

Documentos y dibujos