No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-333 HART Tri-Loop

Convertidor de señal Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™

Descripción del producto

Con el convertidor de señal Rosemount 333 HART Tri-Loop, usted puede obtener fácilmente hasta tres salidas analógicas adicionales. El convertidor de señal está diseñado para convertir una señal multivariable HART en tres variables de proceso analógicas de 4-20 mA sin transmisores adicionales ni cableado. Disponible como dispositivo de alarma baja o alta, este producto también ofrece opciones de montaje de carril DIN y canales de salida analógica aislada eléctricamente para configuraciones flexibles.

Señal de salida
3 salidas analógicas adicionales
Efecto de la temperatura ambiente
±0,15 % del span
Estabilidad
±0,1 % del span por 12 meses

Características

  • Convierte una señal HART digital en tres señales analógicas adicionales independientes de 4-20 mA para aplicaciones de control y monitorización
  • Disponible como dispositivo de alarma baja o alta para mayor flexibilidad en las aplicaciones
  • El convertidor no requiere transmisores ni cableado adicionales para una instalación directa
  • Ofrece opciones de montaje de carril DIN y canales de salida analógica aislada eléctricamente para configuraciones flexibles

Documentos y dibujos