Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Sensor de OD Rosemount™ Hx438 esterilizable por vapor

Descripción del producto

El sensor de oxígeno disuelto (OD) Rosemount Hx438 esterilizable por vapor es un sensor amperométrico cubierto por membrana diseñado para cumplir con los requerimientos exigentes de las industrias biotecnológica, farmacéutica y de alimentos y bebidas. El sensor de oxígeno disuelto proporciona una señal sin deriva y mantiene su valor de calibración durante un máximo de 50 ciclos de esterilización por vapor.

Rango de medición
De 0 a 20 ppm, de 0 a 250 % de saturación, según el instrumento
Temperatura de funcionamiento
De 32 a 266 °F (de 0 a 130 °C)
Presión máxima
43 psig (400 kPa abs, 4 bar)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: acero inoxidable y EPDM
Longitud total
La longitud de inserción del sensor de oxígeno disuelto es de 120 mm
Conexión del proceso
PG 13.5

Características

  • Tolera la esterilización por vapor repetida
  • La respuesta del sensor es prácticamente independiente del caudal
  • Tiempo de respuesta rápido
  • El sensor de oxígeno disuelto (OD) utiliza un enchufe de conexión de 4 pines para una desconexión rápida del cable (se vende por separado)
  • El sensor de OD se puede utilizar con el conjunto de montaje de inserción o conjuntos similares que se suelen usar con procesos de lotes a gran escala que realizan limpieza de esterilización en el lugar (SIP)
  • Para procesos de lotes más pequeños, el sensor de OD se puede enroscar directamente en la placa superior y esterilizar en autoclave si es necesario

Documentos y dibujos