No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 585 Annubar

Elemento primario 585 Annubar™ y transmisor 2051 Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Exactitud de referencia
Hasta 0,05 % de span
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,9 bar) diferencial, hasta 2000 psig (137,9 bar) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Elemento primario Annubar™ para aplicaciones exigentes Rosemount™ 585
Presión de funcionamiento máx.
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
815 °C (1 500 °F)
Tipo de líquido
Líquido, gas, vapor
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316/316L, aleación C-276, aleación 800H
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • La tecnología patentada coplanar permite el montaje directo para soluciones de caudal y nivel que proporcionan flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • La interfaz local del operador ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Varios elementos primarios proporcionan una solución de caudal que ha sido probada y calibrada en fábrica para simplificar la instalación
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Elemento primario Annubar™ para aplicaciones exigentes Rosemount™ 585
  • La construcción del sensor ofrece capacidades para aplicaciones exigentes y en altas temperaturas (1 500 °F / 815 °C)
  • Disponible con diversas opciones de materiales para satisfacer una amplia gama de demandas de proceso
  • El diseño simétrico del sensor permite efectuar mediciones de caudal en reversa
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario
  • La amplia gama de opciones de montaje ofrece una gran flexibilidad de montaje para muchas aplicaciones de proceso

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Elemento primario Annubar™ para aplicaciones exigentes Rosemount™ 585