No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Especificaciones

Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316/316L, aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400, acero al carbono
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una instalación rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos de centrado automático garantizan una precisión óptima y mejoran el proceso de instalación
  • Disponible en tamaños de líneas más grandes de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad de aplicación
Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496
  • Coloque las placas de orificio de manera adecuada para un caudal confiable y una medición precisa
  • La conexión roscada con tapa no requiere perforación en el lugar de las tapas de brida para ofrecer una solución fácil de instalar
  • Viene con todas las herramientas necesarias para una instalación directa
  • Disponible en tamaños de línea de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables
  • La conexión bridada adaptable soporta altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Clase 2500#
  • Cumple con las especificaciones ASME B16.36 y DIN 19214 parte 1

Documentos y dibujos

Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496