Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1199

Rosemount™ 2051L Transmisor de nivel y sello 1199

Especificaciones

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L
Presión Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bar)
Rango de temperatura del proceso
Basado en el líquido de llenado - Máximo 401 °F (205 °C), Mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, inalámbricoHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, ubicación peligrosa. Para ver toda la lista de certificaciones consulte las especificaciones completas
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Materiales que son mojados en el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L
  • Diseñado para una variedad de conexiones, materiales y protocolos de salida de procesos para cumplir con diversos requisitos de aplicaciones
  • El conjunto Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para las aplicaciones de medición de nivel
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Interfaz del operador local (LOI) para una comisionamiento local sencillo en el sitio sin el uso de herramientas o capacitación extra
  • La construcción optimizada del sistema de sellos asegura una medición de calidad en condiciones exigentes del proceso
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Transmisor de nivel Rosemount™ 2051L
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199