No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and 1199

Transmisor de presión Coplanar™ y 1199 sello Rosemount™ 3051S

Especificaciones

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION fieldbus
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4000 psia (275,79 bares) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Materiales que son mojados en el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount ofrece un desempeño optimizado como solución para las mediciones de nivel de DP, caudal de DP y presión.
  • La arquitectura escalable sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • El transmisor viene completamente ensamblado y probado contra fugas para permitir una instalación y un mantenimiento sencillos
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas para garantizar una precisión del 0,025%
  • Las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow ofrecen el mejor desempeño, estabilidad durante 15 años y una garantía limitada de 15 años
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Se integra perfectamente con los protocolos 4-20 mA HART™, WirelessHART® y FOUNDATION™ fieldbus que brindan flexibilidad en las aplicaciones
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado proporciona una cobertura de diagnóstico que detecta problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales del proceso
  • La interfaz y la pantalla remotas ofrecen fácil acceso a la información del proceso y del dispositivo
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199