No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter 1199 Seal and 319 Ring

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings

Especificaciones

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS
Presión máx. de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado: máximo 410°C (770°F), mínimo –105°C (–157°F)
Protocolo de comunicación
HART& #174; de 4-20 mA
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS Roscada: NPT, DIN, ISO higiénicas
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NSF, NACE®, ubicación peligrosa. Para obtener la lista completa de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Materiales que son mojados en el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Características

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS
  • Ofrece mediciones de nivel de DP con un tiempo de respuesta más rápido que los sistemas tradicionales
  • Los sensores se instalan de manera independiente sin traza térmica ni aislamiento para permitir una instalación sencilla
  • Todo el sistema utiliza un lazo único de dos hilos de 4-20 mA HART® para ofrecer una integración directa del sistema
  • Su arquitectura digital le ofrece mediciones estables para aplicaciones con excesiva variación de la temperatura
  • Se puede realizar el mantenimiento de cada sensor por separado, lo que simplifica la tarea
  • La interfaz gráfica del panel de control del dispositivo simplifica las tareas de configuración, comisionamiento y resolución de problemas
  • La información de monitoreo adicional de la presión estática y de la temperatura del módulo del sensor ofrece datos mejorados acerca del proceso
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documentos y dibujos

Transmisor de medición Rosemount™ 3051SAM Scalable para ERS
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Rosemount™ 319 Flushing Rings