No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-MS030-8782

Caudalímetro magnético Rosemount MS compuesto por un sensor MS030 y un transmisor 8782 para aplicaciones con suspensiones acuosas espesas

Especificaciones

Sensor magnético Rosemount MS MS030 para aplicaciones de lodos, 3 pulgadas (DN080)
Precisión de referencia
±0,25% con ±0,15% opcional de alta precisión
Consulte la Hoja de datos del producto para ver las especificaciones completas y precisas
Tamaño de la tubería
3” (80 mm) a 36” (900 mm)
Opciones de material de revestimiento
PTFE, PFA+, poliuretano, neopreno, caucho Linatex natural, Adiprene
Opciones de electrodos
Material: acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo, titanio
Tipo: estándar, bala, plano
3.° electrodo opcional para conexión a tierra
Opciones de bridas
Conexiones: acoplamiento de deslizamiento, cuello soldado, ranurado
Clasificaciones: ASME Clase 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabla D y E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiales: acero al carbono, 304/304L SST, 316/316L SST
Los materiales y clasificaciones de la brida adicionales se encuentran disponibles a solicitud
Aprobaciones
Ubicaciones ordinarias
ATEX sin chispas; Polvo
Clase I Div 2; Polvo
Clase I Zona 2; Polvo
IECEx sin chispas; Polvo
ATEX con seguridad aumentada; Polvo
Clase I Zona 1; Polvo
IECEx con seguridad aumentada; Polvo
Las aprobaciones de nivel más altas incluyen electrodos intrínsecamente seguros
Tipo de compartimiento
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Compatibilidad
Transmisor de lodos 8782 para un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido
8712EM y 8732EM (solo montaje remoto) para rendimiento del caudalímetro magnético estándar
Rosemount 8782 Transmisor para aplicaciones de lodos
Precisión de referencia
±0,25% con ±0,15% opcional de alta precisión
Consulte la Hoja de datos del producto para ver las especificaciones completas y precisas
Diagnóstico
Estándar: Falla en el cableado y conexión a tierra, tubería vacía adaptable, saturación de electrodos, detección de caudal inverso y diagnósticos del circuito del medidor y electrónica en general
Opcional: diagnóstico de proceso con detección de electrodos recubiertos y detección de ruido excesivo del proceso
Opcional: Verificación del medidor Smart profesional
Fuente de alimentación
CA: 90 a 250 V CA, 50-60Hz
CC: 12 a 42 V CC
Aprobaciones de seguridad
Ubicaciones ordinarias
ATEX sin chispas, seguridad aumentada; Polvo
Clase I Div 2 No inflamable; Polvo
Clase I Zona 2; Polvo
IECEx sin chispas, seguridad aumentada; Polvo IECEx
Tipo de alojamiento
Tipo 4X
IP66/69
Opciones de salida
HART 7 / 4-20mA + pulso
Opcional: DI/DO (Dos canales)
Interfaz de operador local
Interfaz del operador local de 15 botones disponible con claves rápidas dedicadas para diagnóstico, configuración básica y totalizadores
Compatible con inglés, francés, alemán, español y portugués
Compatibilidad del sensor
Sensor de lodos MS
Sensor de señal alta 8707

Características

Sensor magnético Rosemount MS MS030 para aplicaciones de lodos, 3 pulgadas (DN080)
  • Capacidad para manejar aplicaciones extremadamente ruidosas al mismo tiempo que proporciona salidas de caudal estables mejor que un caudalímetro magnético estándar cuando se combina con el transmisor 8782
  • La fuerza de la señal aumentada permite hacer una medición de caudal más precisa y reduce la variabilidad del proceso incluso en caudales difíciles de medir cuando se combina con el transmisor 8782
  • Reduzca el inventario de sensores con la opción de calibración dual
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Protéjase contra daños en la planta y desgaste de primera línea con los protectores de revestimiento opcionales
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier fuga potencial de líquido del proceso con los compartimentos de contención secundarios
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles, ideal para la medición de suspensiones acuosas espesas conductoras
  • Combine el Sensor de lodos MS con el Transmisor de lodos 8782 para obtener un rendimiento óptimo en aplicaciones de mucho ruido.
Rosemount 8782 Transmisor para aplicaciones de lodos
  • Optimice la configuración personalizable del procesamiento de la señal en aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de ruido excesivo del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • Los niveles seleccionables de procesamiento de la señal avanzada permiten la eliminación de picos de señal y ruido al mismo tiempo que mantienen la capacidad de respuesta
  • Aumente el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener la señal del proceso
  • Maximice la confiabilidad y la protección contra la humedad con la carcasa del transmisor de dos compartimentos
  • Interfaz intuitiva del operador local de 15 botones con teclas rápidas dedicadas para facilitar el uso
  • Obtenga los mejores beneficios de los sistemas de medidores magnéticos CA combinados con la estabilidad y el desempeño de la tecnología CC pulsada
  • El diagnóstico de detección de tubería vacía minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico que se incluye de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • El transmisor de lodos 8782 está diseñado para usarse con el Sensor de lodos MS

Documentos y dibujos

Sensor magnético Rosemount MS MS030 para aplicaciones de lodos, 3 pulgadas (DN080)
Rosemount 8782 Transmisor para aplicaciones de lodos